cablu bus | USB 2.0, TPE, conector A: USB 2.0 tip A, conector B: USB 2.0 tip A (priză)

USB9040060 product image
igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Pentru aplicații cu portcabluri
• manta exterioară TPE
• Factor de îndoire 12,5xd
• Ecranare generală
• Rezistente la ulei și ignifuge
• Sunt garantate 10 milioane de curse duble
  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitUSB9040060
    ((2xAWG28)+2xAWG20)C
    USB
    Drept la ambele capete
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului pe lungimea completă, incluzând conectorul sau asamblarea deschisă.  Lungime maximă de transmisie: 5 m * igus® GmbH a reușit să implementeze cu succes aplicații pentru clienți cu lungime excedentă. Testează-ne! 

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță