igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Pentru aplicații cu portcabluri
• manta exterioară TPE
• Factor de îndoire 12,5xd
• Ecranare generală
• Rezistente la ulei și ignifuge
• Garanție de 10 milioane de curse duble
igus-icon-lieferzeitUSB9040040
((2xAWG28)+2xAWG20)C
USB
Drept la ambele capete
igus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului pe lungimea completă, incluzând conectorul sau asamblarea deschisă.
Lungime maximă de transmisie: 5 m
* igus® GmbH a reușit să implementeze cu succes aplicații pentru clienți cu lungime excedentă. Testează-ne!