Cablu bus TPE | DVI-D/HDMI, conector A: pin DVI-D, conector B: pin DVI-D

MAT90455657 product image
igus-icon-lupe
• DVI
• Fără manta interioară
• Pentru aplicații cu portcabluri
• manta exterioară TPE
• Factor de îndoire 12,5xd
• Ecranare generală
• Rezistente la ulei și ignifuge
• Sunt garantate 10 milioane de curse duble
  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitMAT90455657
    (4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C
    DVI
    Drept la ambele capete
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului pe lungimea completă, inclusiv conector sau asamblare deschisă.  Lungimea maximă de transmisie: 7,5 m * igus® GmbH a reușit să implementeze cu succes aplicații pentru clienți cu lungime excedentă. Testează-ne! 

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță