readycable® cablu de putere potrivit pentru Fanuc LX660-8077-T296, cablu de bază TPE 7.5xd

MAT9960913 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec TPE extrudat prin presiune, ignifug 2. Împletitură extrem de flexibilă din fire de cupru cositorit 3. Amestec TPE extrudat prin presiune, manta interioară 4. Amestec TPE de calitate mecanică ridicată, capacitate redusă 5. Versiune deosebit de rigidă din fire de cupru golaș 6. element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9960913 product image
1. Amestec TPE extrudat prin presiune, ignifug 2. Împletitură extrem de flexibilă din fire de cupru cositorit 3. Amestec TPE extrudat prin presiune, manta interioară 4. Amestec TPE de calitate mecanică ridicată, capacitate redusă 5. Versiune deosebit de rigidă din fire de cupru golaș 6. element central cu rezistență mare la întindere
  • Pentru aplicații heavy duty
  • Manta exterioară din TPE
  • Ecranaj general
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV: ridicată
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • CFRIP®
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9960913
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță