readycable® cablu pentru motor potrivit pentru Kollmorgen / Danaher Motion 107477 (25m), cablu de bază, TPE 7.5xd, fără halogeni

MAT9960610 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec TPE extrudat prin presiune, fără halogeni 2. Împletitură extrem de flexibilă din fire de cupru staniuite 3. Amestec TPE extrudat prin presiune, cu manta interioară 4. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică, în special cu capacitate scăzută 5. Versiune deosebit de flexibilă din fire de cupru neizolate 6. element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9960610 product image
1. Amestec TPE extrudat prin presiune, fără halogeni 2. Împletitură extrem de flexibilă din fire de cupru staniuite 3. Amestec TPE extrudat prin presiune, cu manta interioară 4. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică, în special cu capacitate scăzută 5. Versiune deosebit de flexibilă din fire de cupru neizolate 6. element central cu rezistență mare la întindere
  • Pentru cele mai grele aplicații
  • Manta exterioară din TPE
  • Ecranaj general
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV: ridicată
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Fără PVC
  • CFRIP®
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9960610
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță