readycable® cablu pentru encoder de impulsuri compatibil cu Baumüller 371494 (20m), cablu de bază ECN1313EQN1325, PUR 10xd

MAT9940237 product image
igus-icon-lupe
  • Pentru aplicaţii de capacitate medie
  • Înveliș exterior PUR
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Proprietăți ignifuge
  • Offshore
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Ecranaj general
  • Rezistent la crestături
  • Fără PVC
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9940237
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță