Cablul bus readycable® potrivit pentru B&R iX67CA0E41.xxxx, cablu de bază TPE 12.5xd

MAT9930105 product image
igus-icon-lupe
1. manta exterioară: extrudat sub presiune, amestec de TPE ignifugecranare generală: împletituri extrem de flexibile din fire de cupru cositorite 3. Peliculă de ecranare: folie de plastic acoperită cu aluminiu 4. Manta interioară: amestec de TPE extrudat sub presiune, umplut cu cupe 6. Izolația conductorului: amestec TPE de înaltă calitate mecanică (conform specificațiilor busului) 7. conductor: sârmă subțire în versiune cu stabilitate ridicată la îndoire, din sârmă de cupru neacoperită<br /> 
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9930105 product image
1. manta exterioară: extrudat sub presiune, amestec de TPE ignifugecranare generală: împletituri extrem de flexibile din fire de cupru cositorite 3. Peliculă de ecranare: folie de plastic acoperită cu aluminiu 4. Manta interioară: amestec de TPE extrudat sub presiune, umplut cu cupe 6. Izolația conductorului: amestec TPE de înaltă calitate mecanică (conform specificațiilor busului) 7. conductor: sârmă subțire în versiune cu stabilitate ridicată la îndoire, din sârmă de cupru neacoperită<br /> 
• Profinet
• Structură cvadruplă
• Pentru aplicații cu portcabluri
• manta exterioară TPE
• Culoarea mantalei exterioare galben-verde
• Factor de îndoire 12,5xd
• Ecranare generală
• Rezistente la ulei și ignifuge
• Sunt garantate 10 milioane de curse duble
  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitMAT9930105
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță