readycable® cablu de date potrivit pentru Heidrive 14-007-051-62 M23, cablu de bază, TPE 6,8xd

MAT9923911 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec de TPE extrudat sub presiune 2. Ecran de cupru împletit cu rezistență mare la încovoiere 3. manta interioară extrudată 4. 2 conductori fiecare torsionati cu lungime scurtă de pas 5. Conductor fin torsionat, extra rezistent la încovoiere
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9923911 product image
1. Amestec de TPE extrudat sub presiune 2. Ecran de cupru împletit cu rezistență mare la încovoiere 3. manta interioară extrudată 4. 2 conductori fiecare torsionati cu lungime scurtă de pas 5. Conductor fin torsionat, extra rezistent la încovoiere
  • Pentru aplicații heavy duty
  • Manta exterioară din TPE
  • Ecranaj general
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Fără PVC
  • Rezistență la UV
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9923911

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță