readycable® cablu de putere potrivit pentru Siemens 6FX_002-5DS61, cablu de bază PUR 10xd

MAT9851511 product image
igus-icon-lupe
1. Extrudat sub presiune, amestec PUR 2. Împletitură extrem de rezistentă la îndoire din sârme de cupru cositorite 3. Lână sintetică 4. Amestec TPE mecanic de înaltă calitate, în special cu capacitate redusă 5. Versiune deosebit de rezistentă la îndoire, realizată din sârme de cupru neprotejate 6. Fir din plastic 7. Folie de plastic 8. Folie de plastic acoperită cu aluminiu 9. Împletitură rezistentă la îndoire din sârme de cupru cositorite 10. element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9851511 product image
1. Extrudat sub presiune, amestec PUR 2. Împletitură extrem de rezistentă la îndoire din sârme de cupru cositorite 3. Lână sintetică 4. Amestec TPE mecanic de înaltă calitate, în special cu capacitate redusă 5. Versiune deosebit de rezistentă la îndoire, realizată din sârme de cupru neprotejate 6. Fir din plastic 7. Folie de plastic 8. Folie de plastic acoperită cu aluminiu 9. Împletitură rezistentă la îndoire din sârme de cupru cositorite 10. element central cu rezistență mare la întindere
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
  • Fără PVC și halogen
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9851511
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță