readycable® cablu de semnal potrivit pentru Siemens 6FX8002-2CF20, cablu de bază PUR 10xd

MAT9841563 product image
igus-icon-lupe
1. manta exterioară: amestec PUR extrudat sub presiune 2. Înveliș: fleece din plastic 3. ecranare generală: împletitură extrem de flexibilă din sârme de cupru cositorit 4. Înveliș: folie din plastic 5. ecranare element: strat extrem de flexibil din sârme de cupru cositorit 6. Înveliș pentru element: amestec TPE de înaltă calitate mecanică 7. izolația conductorului: amestec TPE de înaltă calitate mecanică 8. Conductor: conductor special împletit în pas mărunt, într-o versiune foarte flexibilă din sârme de cupru cositorit. 9. Element de detensionare: element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9841563 product image
1. manta exterioară: amestec PUR extrudat sub presiune 2. Înveliș: fleece din plastic 3. ecranare generală: împletitură extrem de flexibilă din sârme de cupru cositorit 4. Înveliș: folie din plastic 5. ecranare element: strat extrem de flexibil din sârme de cupru cositorit 6. Înveliș pentru element: amestec TPE de înaltă calitate mecanică 7. izolația conductorului: amestec TPE de înaltă calitate mecanică 8. Conductor: conductor special împletit în pas mărunt, într-o versiune foarte flexibilă din sârme de cupru cositorit. 9. Element de detensionare: element central cu rezistență mare la întindere
  • Pentru aplicaţii de capacitate medie
  • Înveliș exterior PUR
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Proprietăți ignifuge
  • Offshore
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Ecranaj general
  • Rezistent la crestături
  • Fără PVC
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9841563
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță