readycable® cablu de semnal potrivit pentru Siemens 6FX_002-1DC00, cablu de bază PUR 10xd

MAT9841532 product image
igus-icon-lupe
1. manta exterioară: amestec de PUR extrudat sub presiune 2. Legare: fleece din plastic 3. ecranare generală: împletitură extrem de flexibilă din fire de cupru cositorit 4. Legare: folie de plastic 5. izolația conductorului: amestec de TPE de înaltă calitate mecanică 6. Conductor: conductor special împletit în pas mărunt în versiune extrem de flexibilă din fire de cupru cositorit. 7. element de detensionare: element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9841532 product image
1. manta exterioară: amestec de PUR extrudat sub presiune 2. Legare: fleece din plastic 3. ecranare generală: împletitură extrem de flexibilă din fire de cupru cositorit 4. Legare: folie de plastic 5. izolația conductorului: amestec de TPE de înaltă calitate mecanică 6. Conductor: conductor special împletit în pas mărunt în versiune extrem de flexibilă din fire de cupru cositorit. 7. element de detensionare: element central cu rezistență mare la întindere
  • Pentru aplicaţii de capacitate medie
  • Înveliș exterior PUR
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Proprietăți ignifuge
  • Offshore
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Ecranaj general
  • Rezistent la crestături
  • Fără PVC
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9841532
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță