Cablu de date readycable® potrivit pentru Heidrive 14-007-051-60 M23, cablu de bază, PUR 7.5xd

MAT9823910 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec bazat pe PUR cu aderență redusă și rezistență ridicată la abraziune 2. Ecranaj extrem de rezistent la îndoire, cupru cositorit 3. Lipirea foliei peste stratul exterior 4. 2 conductori înfășurați cu lungimea pasului scurtă 5. Conductor special, împletit în pas mărunt
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9823910 product image
1. Amestec bazat pe PUR cu aderență redusă și rezistență ridicată la abraziune 2. Ecranaj extrem de rezistent la îndoire, cupru cositorit 3. Lipirea foliei peste stratul exterior 4. 2 conductori înfășurați cu lungimea pasului scurtă 5. Conductor special, împletit în pas mărunt
  • Pentru aplicații de capacitate mare
  • Înveliș exterior PUR
  • Ecranaj general
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Rezistent la crestături
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Fără PVC
  • Rezistență la UV
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9823910

Contact us

Contact details

Nora Boeriu
Nora Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h