Cablu de putere readycable® potrivit pentru Siemens 6FX3_02-5CL02, cablu de bază, PVC 10xd

MAT9761583 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec de PVC extrudat sub presiune, rezistent la ulei 2. Ecran din cupru împletit, cu rezistență la îndoire 3. Foaie de aluminiu peste stratul exterior 4. Ecran din cupru împletit cu rezistență extremă la îndoire 5. Conductori de alimentare înfășurate cu elemente de control și elemente de rezistență la tracțiune ridicată 6. Conductor cu rezistență ridicată la îndoire
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9761583 product image
1. Amestec de PVC extrudat sub presiune, rezistent la ulei 2. Ecran din cupru împletit, cu rezistență la îndoire 3. Foaie de aluminiu peste stratul exterior 4. Ecran din cupru împletit cu rezistență extremă la îndoire 5. Conductori de alimentare înfășurate cu elemente de control și elemente de rezistență la tracțiune ridicată 6. Conductor cu rezistență ridicată la îndoire
  • Pentru aplicaţii de capacitate medie
  • Înveliș exterior din PVC
  • Ecranat
  • Rezistență la ulei
  • Proprietăți ignifuge
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9761583

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță