readycable® cablu servo potrivit pentru Koco Motion 00310800752x, cablu de bază, PVC 7.5xd

MAT9754002 product image
igus-icon-lupe
1. Compus PVC rezistent la ulei, extras sub presiune 2. Ecranaj din cupru împletit, cu rezistență la încovoiere ridicată 3. manta interioară extrudată 4. Ecranaj din cupru împletit cu rezistență la încovoiere extrem de ridicată 5. Conductoare de alimentare cu elemente de control strânse în jurul unui conductor cu rezistență ridicată la tracțiune 6. Conductor special cu rezistență la încovoiere ridicată
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9754002 product image
1. Compus PVC rezistent la ulei, extras sub presiune 2. Ecranaj din cupru împletit, cu rezistență la încovoiere ridicată 3. manta interioară extrudată 4. Ecranaj din cupru împletit cu rezistență la încovoiere extrem de ridicată 5. Conductoare de alimentare cu elemente de control strânse în jurul unui conductor cu rezistență ridicată la tracțiune 6. Conductor special cu rezistență la încovoiere ridicată
  • Pentru aplicații de capacitate mare
  • Înveliș exterior din PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-4-1)
  • Fără silicon
  • Proprietăți ignifuge
  • Ecranaj general
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9754002

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță