readycable® cablu servo potrivit pentru Koco Motion 00310800752x, cablu de bază, PVC 10xd

MAT9754001 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec de PVC extrudat sub presiune, rezistent la ulei 2. Ecran din cupru împletit, cu rezistență la îndoire 3. Foaie de aluminiu peste stratul exterior 4. Ecran din cupru împletit cu rezistență extremă la îndoire 5. Conductori de alimentare înfășurate cu elemente de control și elemente de rezistență la tracțiune ridicată 6. Conductor cu rezistență ridicată la îndoire
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9754001 product image
1. Amestec de PVC extrudat sub presiune, rezistent la ulei 2. Ecran din cupru împletit, cu rezistență la îndoire 3. Foaie de aluminiu peste stratul exterior 4. Ecran din cupru împletit cu rezistență extremă la îndoire 5. Conductori de alimentare înfășurate cu elemente de control și elemente de rezistență la tracțiune ridicată 6. Conductor cu rezistență ridicată la îndoire
  • Pentru aplicaţii de capacitate medie
  • Înveliș exterior din PVC
  • Ecranat
  • Rezistență la ulei
  • Proprietăți ignifuge
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9754001

Contact us

Contact details

Nora Boeriu
Nora Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h