readycable® cablu servo potrivit pentru Siemens 6FX_002-5DN05, cablu extensie, PVC 10xd

MAT9751544 product image
igus-icon-lupe
1. Mantaua exterioară: extrudată sub presiune, amestec de PVC rezistent la ulei 2. Ecranare generală: împletitură flexibilă din sârme de cupru cositorite. 3. Bandarea: fleece din plastic 4. Umplerea: fir din plastic 5. Izolația conductorului: amestec de TPE calitativ din punct de vedere mecanic, deosebit de cu capacitate redusa 6. Conductor: tip cu rezistență deosebită la îndoire din sârme de cupru goale 7. Bandarea elementelor: folie de plastic 8. Film de ecranare: folie de plastic acoperită cu aluminiu 9. Ecranare element: împletitură rezistentă la îndoire din sârme de cupru cositorit. 10. Element de detensionare: element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9751544 product image
1. Mantaua exterioară: extrudată sub presiune, amestec de PVC rezistent la ulei 2. Ecranare generală: împletitură flexibilă din sârme de cupru cositorite. 3. Bandarea: fleece din plastic 4. Umplerea: fir din plastic 5. Izolația conductorului: amestec de TPE calitativ din punct de vedere mecanic, deosebit de cu capacitate redusa 6. Conductor: tip cu rezistență deosebită la îndoire din sârme de cupru goale 7. Bandarea elementelor: folie de plastic 8. Film de ecranare: folie de plastic acoperită cu aluminiu 9. Ecranare element: împletitură rezistentă la îndoire din sârme de cupru cositorit. 10. Element de detensionare: element central cu rezistență mare la întindere
  • Pentru aplicaţii de capacitate medie
  • Înveliș exterior din PVC
  • Ecranat
  • Rezistență la ulei
  • Proprietăți ignifuge
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9751544
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță