readycable® cablu de semnal potrivit pentru Motor Power Company 00310801050x, cablu de bază, PVC, 10xd

MAT9743901 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec de PVC extrudat sub presiune, rezistent la ulei 2. Împletitură extrem de rezistentă la îndoire din fire de cupru staniu 3. folie de plastic 4. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică 5. Conductor special foarte fin torsonat din fire de cupru, deosebit de rezistent la îndoire 6. element central cu rezistență mare la întindere<br /> 
igus-icon-lupe
1. Combinat din PVC cu aderență redusă și rezistență ridicată la abraziune 2. Ecran din cupru cositorit, împletit, cu rezistență extrem de ridicată la încovoiere 3. Bandă de filmare peste stratul exterior 4. Compus de calitate mecanică ridicată din TPE 5. Conductor special, ultra-subțire, împletit
igus-icon-lupe
1 de la 3
MAT9743901 product image
1. Amestec de PVC extrudat sub presiune, rezistent la ulei 2. Împletitură extrem de rezistentă la îndoire din fire de cupru staniu 3. folie de plastic 4. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică 5. Conductor special foarte fin torsonat din fire de cupru, deosebit de rezistent la îndoire 6. element central cu rezistență mare la întindere<br /> 
1. Combinat din PVC cu aderență redusă și rezistență ridicată la abraziune 2. Ecran din cupru cositorit, împletit, cu rezistență extrem de ridicată la încovoiere 3. Bandă de filmare peste stratul exterior 4. Compus de calitate mecanică ridicată din TPE 5. Conductor special, ultra-subțire, împletit
  • Pentru aplicaţii de capacitate medie
  • Înveliș exterior din PVC
  • Ecranaj general
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-4-1)
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără silicon
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9743901

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță