Cablu de semnal readycable® potrivit pentru Siemens 6FX8002-2CF20, cablu de bază PVC 10xd

MAT9741518 product image
igus-icon-lupe
1. manta exterioară: amestec PVC extrudat la presiune, rezistent la ulei 2. Ecranare generală: împletitură extrem de flexibilă realizată din sârme de cupru cositorit 3. Bandaj: folie de plastic 4. Manta elementului: amestec TPE de înaltă calitate mecanică 5. Ecranare element: strat extrem de flexibil din sârme de cupru cositorit 6. izolația conductorului: amestec TPE de înaltă calitate mecanică 7. Conductor: conductor special împletit în pas mărunt în tip extrem de flexibil realizat din sârme de cupru cositorit. 8. Element de detensionare: element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9741518 product image
1. manta exterioară: amestec PVC extrudat la presiune, rezistent la ulei 2. Ecranare generală: împletitură extrem de flexibilă realizată din sârme de cupru cositorit 3. Bandaj: folie de plastic 4. Manta elementului: amestec TPE de înaltă calitate mecanică 5. Ecranare element: strat extrem de flexibil din sârme de cupru cositorit 6. izolația conductorului: amestec TPE de înaltă calitate mecanică 7. Conductor: conductor special împletit în pas mărunt în tip extrem de flexibil realizat din sârme de cupru cositorit. 8. Element de detensionare: element central cu rezistență mare la întindere
  • Pentru aplicaţii de capacitate medie
  • Înveliș exterior din PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-4-1)
  • Fără silicon
  • Proprietăți ignifuge
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9741518
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță