readycable® cablu de semnal potrivit pentru Siemens 6FX_002-2DC34, cablu de extensie PVC 10xd

MAT9741509 product image
igus-icon-lupe
1. manta exterioară: extrudat sub presiune, amestec de PVC rezistent la ulei 2. ecranare generală: împletitură extrem de flexibilă din sârme de cupru cositorit 3. Bandă: folie de plastic 4. izolația conductorului: amestec TPE mecanic de înaltă calitate 5. Conductor: conductor subțire special într-un tip extrem de flexibil din sârme de cupru cositorit. 6. Element de detensionare: element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9741509 product image
1. manta exterioară: extrudat sub presiune, amestec de PVC rezistent la ulei 2. ecranare generală: împletitură extrem de flexibilă din sârme de cupru cositorit 3. Bandă: folie de plastic 4. izolația conductorului: amestec TPE mecanic de înaltă calitate 5. Conductor: conductor subțire special într-un tip extrem de flexibil din sârme de cupru cositorit. 6. Element de detensionare: element central cu rezistență mare la întindere
  • Pentru aplicaţii de capacitate medie
  • Înveliș exterior din PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-4-1)
  • Fără silicon
  • Proprietăți ignifuge
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9741509
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță