readycable® cablu bus potrivit pentru B&R iX20CA3E61.xxxx, cablu de bază PUR 12,5xd

MAT9730101 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec PUR extrudat sub presiune 2. Împletitură flexibilă puternică din fire de cupru staniu 3. fleece din plastic 4. Foaie din plastic acoperită cu aluminiu 5. Foaie de plastic 6. Element de orb din plastic 7. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică (conform specificațiilor de autobuz) 8. Rețea de fire subțiri în versiune deosebit de flexibilă, realizată din fire de cupru goale<br /> 
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9730101 product image
1. Amestec PUR extrudat sub presiune 2. Împletitură flexibilă puternică din fire de cupru staniu 3. fleece din plastic 4. Foaie din plastic acoperită cu aluminiu 5. Foaie de plastic 6. Element de orb din plastic 7. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică (conform specificațiilor de autobuz) 8. Rețea de fire subțiri în versiune deosebit de flexibilă, realizată din fire de cupru goale<br /> 
  • Pentru aplicații de capacitate medie
  • Înveliș exterior PUR
  • Ecranaj general
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Garanție 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9730101
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță