readycable® cablu de date potrivit pentru Heidrive 14-007-051-62 M23, cablu de bază, PVC 7,5xd

MAT9723911 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec pe bază de PVC cu aderență redusă, foarte rezistent la abraziune 2. Ecranare foarte rezistentă la încovoiere, din cupru cositorit 3. Bandă de folie peste stratul exterior 4. 2 miezuri, fiecare înfășurat cu o lungimea pasului scurt 5. Conductor special împletit în pas mărunt
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9723911 product image
1. Amestec pe bază de PVC cu aderență redusă, foarte rezistent la abraziune 2. Ecranare foarte rezistentă la încovoiere, din cupru cositorit 3. Bandă de folie peste stratul exterior 4. 2 miezuri, fiecare înfășurat cu o lungimea pasului scurt 5. Conductor special împletit în pas mărunt
  • Pentru aplicații de capacitate mare
  • Înveliș exterior din PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-4-1)
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără silicon
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9723911

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță