Cablul bus readycable® potrivit pentru B&R iX67CA0E41.xxxx, cablu de bază PVC 12,5xd

MAT9630103 product image
igus-icon-lupe
1. manta exterioară: amestec de PVC extrudat sub presiune, rezistent la ulei 2. Bandă generală: fleece din plastic 3. ecranare generală: împletitură flexibilă din fire de sârmă de cupru staniuite 4. Bandă: folie de plastic 5. ecranare element: împletitură flexibilă din fire de sârmă de cupru staniuite 6. Folie de ecran: folie de plastic placată cu aluminiu 7. izolația conductorului: amestec de TPE de înaltă calitate mecanică (conform specificației bus) 8. conductor: fascicul de sârmă subțire în tip extrem de flexibil realizat din fire de sârmă de cupru staniuite
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9630103 product image
1. manta exterioară: amestec de PVC extrudat sub presiune, rezistent la ulei 2. Bandă generală: fleece din plastic 3. ecranare generală: împletitură flexibilă din fire de sârmă de cupru staniuite 4. Bandă: folie de plastic 5. ecranare element: împletitură flexibilă din fire de sârmă de cupru staniuite 6. Folie de ecran: folie de plastic placată cu aluminiu 7. izolația conductorului: amestec de TPE de înaltă calitate mecanică (conform specificației bus) 8. conductor: fascicul de sârmă subțire în tip extrem de flexibil realizat din fire de sârmă de cupru staniuite

  • Profinet
  • Structura quad stea
  • Pentru aplicații cu lanțuri portcablu
  • Înveliș exterior din PVC
  • Culoarea mantalei exterioare galben-verde
  • Factor de curbură 12,5xd
  • Ecranaj general
  • rezistent la ulei și ignifug
  • 10 milioane de curse duble garantate
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9630103
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță