readycable® cablu pentru motor potrivit pentru Control Techniques PS B G A B XXX, cablu de bază PVC 7,5xd

MAT9560007 product image
igus-icon-lupe
  • Pentru aplicații de capacitate mare
  • Înveliș exterior din PVC
  • Ecranaj general
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV: medie
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9560007
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță