readycable® cablu de semnal potrivit pentru Siemens 6FX_002-2CF04, cablu de extensie, iguPUR 15xd

MAT9541527 product image
igus-icon-lupe
1. manta exterioară: amestec iguPUR extrudat la presiune 2. ecranare generală: împletitura de fire de cupru cositorite 3. Folie de ecranare: folie de plastic acoperită cu aluminiu 4. Bandajare: folie de plastic 5. Fir de evacuare cu toroni: toroni din fire de cupru cositorit 6. Izolația miezului: amestec TPE de înaltă calitate mecanică 7. Conductor: toroni din fire de cupru neacoperit 8. element de detensionare: element central din plastic
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9541527 product image
1. manta exterioară: amestec iguPUR extrudat la presiune 2. ecranare generală: împletitura de fire de cupru cositorite 3. Folie de ecranare: folie de plastic acoperită cu aluminiu 4. Bandajare: folie de plastic 5. Fir de evacuare cu toroni: toroni din fire de cupru cositorit 6. Izolația miezului: amestec TPE de înaltă calitate mecanică 7. Conductor: toroni din fire de cupru neacoperit 8. element de detensionare: element central din plastic
  • Pentru aplicații flexibile
  • Manta exterioară din iguPUR
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Fără silicon
  • Proprietăți ignifuge
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9541527
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță