readycable® cablu encoder potrivit pentru Berger Lahr VW3M8101Rxxx, cablu de extensie PVC 10xd

MAT94603002 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec rezistent la ulei pe bază de PVC 2. Ecranaj de cupru împletit cu rezistență la încovoiere 3. Bandare cu film peste stratul exterior 4. Amestec TPE adaptat peste ecranarea de pereche 5. Ecranare din cupru cositorit, extrem de rezistent la încovoiere 6. element central cu rezistență mare la întindere 7. Conductor special cu sârmă subțire
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT94603002 product image
1. Amestec rezistent la ulei pe bază de PVC 2. Ecranaj de cupru împletit cu rezistență la încovoiere 3. Bandare cu film peste stratul exterior 4. Amestec TPE adaptat peste ecranarea de pereche 5. Ecranare din cupru cositorit, extrem de rezistent la încovoiere 6. element central cu rezistență mare la întindere 7. Conductor special cu sârmă subțire
  • Pentru aplicaţii de capacitate medie
  • Înveliș exterior din PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-4-1)
  • Fără silicon
  • Proprietăți ignifuge
  • Garanție până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT94603002

Contact us

Contact details

Nora Boeriu
Nora Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h