readycable® cablu de rețea EtherCAT potrivit pentru Beckhoff ZK1090-9191-xxxx, cablu de bază TPE 10xd

MAT9385002 product image
igus-icon-lupe
1. Manta exterioară: TPE amestecat extrudat la presiune, ignifug 2. Ecranare generală: împletitură extrem de flexibilă constând din sârme de cupru cositorite 3. Film ecranaj: folie de plastic acoperită cu aluminiu 4. Manta interioară: manta interioară, extrudată la presiune 5. Învelire: fleece din plastic 6. Izolația conductorului: amestec TPE de înaltă calitate mecanică (conform specificației bus-ului) 7. Conductor: sârmă subțire în tip flexibil din sârme de cupru neizolate 8. Element de detensionare: element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9385002 product image
1. Manta exterioară: TPE amestecat extrudat la presiune, ignifug 2. Ecranare generală: împletitură extrem de flexibilă constând din sârme de cupru cositorite 3. Film ecranaj: folie de plastic acoperită cu aluminiu 4. Manta interioară: manta interioară, extrudată la presiune 5. Învelire: fleece din plastic 6. Izolația conductorului: amestec TPE de înaltă calitate mecanică (conform specificației bus-ului) 7. Conductor: sârmă subțire în tip flexibil din sârme de cupru neizolate 8. Element de detensionare: element central cu rezistență mare la întindere
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Pentru aplicații cu portcabluri
• manta exterioară TPE
• Factor de îndoire 10xd
• Ecranare generală
• Rezistente la ulei și ignifuge
• Sunt garantate 10 milioane de curse duble
  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitMAT9385002
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță