readycable® cablu de semnal potrivit pentru Kollmorgen / Danaher Motion 85036 (15m), cablu de bază, TPE 6.8xd

MAT9330022 product image
igus-icon-lupe
  • Pentru aplicații heavy duty
  • Manta exterioară din TPE
  • Ecranaj general
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Fără PVC
  • Rezistență la UV
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9330022
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță