readycable® cablu de ventilator potrivit pentru Lenze EYL002AxxxxL01A00, cablu de bază TPE 5xd

MAT9120040 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec de TPE extrudat sub presiune, fără halogen, manta interioară 2. Amestec de TPE de înaltă calitate mecanică 3. Conductor torsadat într-o versiune deosebit de rezistentă la îndoire, format din fire de cupru dezizolate 4. element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9120040 product image
1. Amestec de TPE extrudat sub presiune, fără halogen, manta interioară 2. Amestec de TPE de înaltă calitate mecanică 3. Conductor torsadat într-o versiune deosebit de rezistentă la îndoire, format din fire de cupru dezizolate 4. element central cu rezistență mare la întindere
  • Pentru cele mai grele aplicații
  • Manta exterioară din TPE
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Flexibilitate la temperaturi joase
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Fără PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • CFRIP®
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9120040
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță