readycable® cablu codificator potrivit pentru Bosch Rexroth IKS0262, cablu de bază TPE 5xd

MAT9100016 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec TPE presat la presiune, fără halogeni 2. împletitură extrem de flexibilă din sârme de cupru cositorite 3. Amestec TPE presat la presiune, manta interioară 4. Amestec TPE mecanic de înaltă calitate 5. Conductor torsadat într-o versiune cu rezistență specială la îndoire format din sârme de cupru goale 6. element central cu rezistență mare la întindere 7. Mănunchiuri cu lungime și direcție a pasului optimizate
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9100016 product image
1. Amestec TPE presat la presiune, fără halogeni 2. împletitură extrem de flexibilă din sârme de cupru cositorite 3. Amestec TPE presat la presiune, manta interioară 4. Amestec TPE mecanic de înaltă calitate 5. Conductor torsadat într-o versiune cu rezistență specială la îndoire format din sârme de cupru goale 6. element central cu rezistență mare la întindere 7. Mănunchiuri cu lungime și direcție a pasului optimizate
  • Pentru cele mai grele aplicații
  • Manta exterioară din TPE
  • Ecranaj general
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Flexibilitate la temperaturi joase
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Fără PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • CFRIP®
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9100016
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță