readycable® cablu de semnal potrivit pentru Siemens 6FX_002-2CF02, cablu de bază, TPE 7,5xd

MAT9070011 product image
igus-icon-lupe
1. manta exterioară: amestec TPE extrudat sub presiune, fără halogeni 2. ecranare generală: împletitură extrem de flexibilă din fire de cupru cositorit 3. manta interioară: amestec TPE extrudat sub presiune, manta interioară 4. Cămașa elementului: amestec de TPE de calitate mecanică superioară 5. ecranare element: strat extrem de flexibil de fire de cupru cositorit 6. Bandă: folie de plastic 7. CFRIP: fir pentru dezizolare pentru decojire mai rapidă 8. izolația conductorului: amestec de TPE de calitate mecanică superioară 9. conductor: fire flexibile într-o versiune specială din fire de cupru cositorit 10. Element de detensionare: element central pentru solicitări ridicate la tracțiune
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9070011 product image
1. manta exterioară: amestec TPE extrudat sub presiune, fără halogeni 2. ecranare generală: împletitură extrem de flexibilă din fire de cupru cositorit 3. manta interioară: amestec TPE extrudat sub presiune, manta interioară 4. Cămașa elementului: amestec de TPE de calitate mecanică superioară 5. ecranare element: strat extrem de flexibil de fire de cupru cositorit 6. Bandă: folie de plastic 7. CFRIP: fir pentru dezizolare pentru decojire mai rapidă 8. izolația conductorului: amestec de TPE de calitate mecanică superioară 9. conductor: fire flexibile într-o versiune specială din fire de cupru cositorit 10. Element de detensionare: element central pentru solicitări ridicate la tracțiune
  • Pentru aplicații heavy duty
  • Manta exterioară din TPE
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără PVC
  • CFRIP®
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9070011
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță