Carcasă conector Han 10B (pin) pe carcasă conector Han 10B (priză), pârghie cu dublă blocare, dreaptă la ambele capete, PUR 10xd

MAT90489399 product image
igus-icon-lupe
  • Utilizare: pentru aplicații de torsiune
  • Manta exterioară: PUR
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Fără PVC
  • Rezistența la ulei: rezistență la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Clasa chainflex®: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489399
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță