iglidur® W300, lagăr cu flanșă, imperial - W300FI

Alergătorul clasic cu viață lungă, foarte rezistent la uzură pe (practic) toți arborii

iglidur® W300, lagăr cu flanșă, imperial - W300FI
iglidur® W300, lagăr cu flanșă, imperial - W300FI drawing
1 from 2
iglidur® W300, lagăr cu flanșă, imperial - W300FI
iglidur® W300, lagăr cu flanșă, imperial - W300FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: WFI-0203-03
  • Material: iglidur® W300
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Rezistență excelentă la uzură la temperatura camerei
  • Rezistență foarte bună la uzură la temperaturi medii
  • Coeficient de frecare excelent
  • Extrem de rezistent la încărcare pe cant
  • Foarte rezistent la șocuri și lovituri
  • Rezistență la murdărie și praf
Classic endurance runner up to 30 MPa.
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm