iglidur® L500, lagăr cu flanșă, mm - L500FM

Pentru viteze extreme de rotație

iglidur® L500, lagăr cu flanșă, mm - L500FM
iglidur® L500, lagăr cu flanșă, mm - L500FM drawing
1 din 2
iglidur® L500, lagăr cu flanșă, mm - L500FM
iglidur® L500, lagăr cu flanșă, mm - L500FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: L500FM-0304-05
  • Material: iglidur® L500
  • Formular: Cumpărați lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență bună la uzură la temperaturi medii
  • Rezistență excelentă la uzură la temperaturi ridicate
  • Potrivit pentru viteze extrem de mari
  • Coeficient de frecare excelent
  • Foarte slabă absorbtie a apei
  • Bună rezistență la uzură sub apă
  • Rezistență foarte mare la medii de lucru
  • Rezistență la murdărie și praf
iglidur® L500 | Pentru viteze de rotație extreme
iglidur® L500 este un material pentru bucșe cu viteze mari, mișcări rapide de alunecare, cu sarcini reduse. Datorită dilatării termice reduse și absorbției scăzute a umidității, lagărele pot fi fabricate cu un joc foarte mic. Aplicațiile care beneficiază de aceste avantaje sunt ventilatoarele, motoarele mici, senzorii rapizi sau tehnologia cu magneți.

Aplicații tipice

Auto
[Link id="26"]
Mașini unelte

Găsiți aici mai multe aplicații:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Pentru aplicații rotative la viteză mare
  • Când este necesară cea mai mare durată de viață
  • Pentru valori pv mari la sarcini reduse
  • La temperaturi de funcționare de până la +250°C
    (permanent, pe termen scurt până la max. +350°C)
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h