1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: L500SM-0304-03
- Material: iglidur® L500
- Form: Shop sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Rezistență bună la uzură la temperaturi medii
- Rezistență excelentă la uzură la temperaturi ridicate
- Potrivit pentru viteze extrem de mari
- Coeficient de frecare excelent
- Foarte slabă absorbtie a apei
- Bună rezistență la uzură sub apă
- Rezistență foarte mare la medii de lucru
- Rezistență la murdărie și praf
iglidur® L500 | Pentru viteze de rotație extreme
iglidur® L500 este un material pentru bucșe cu viteze mari, mișcări rapide de alunecare, cu sarcini reduse. Datorită dilatării termice reduse și absorbției scăzute a umidității, lagărele pot fi fabricate cu un joc foarte mic. Aplicațiile care beneficiază de aceste avantaje sunt ventilatoarele, motoarele mici, senzorii rapizi sau tehnologia cu magneți.
Aplicații tipice
Auto
[Link id="26"]
Mașini unelte
Găsiți aici mai multe aplicații:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
iglidur® L500 este un material pentru bucșe cu viteze mari, mișcări rapide de alunecare, cu sarcini reduse. Datorită dilatării termice reduse și absorbției scăzute a umidității, lagărele pot fi fabricate cu un joc foarte mic. Aplicațiile care beneficiază de aceste avantaje sunt ventilatoarele, motoarele mici, senzorii rapizi sau tehnologia cu magneți.
Aplicații tipice
Auto
[Link id="26"]
Mașini unelte
Găsiți aici mai multe aplicații:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Unsure if it fits?