iglidur® X, lagăr cu manșon, mm - XSM

Specialist în produse chimice și temperatură, până la 150 MPa static

iglidur® X, lagăr cu manșon, mm - XSM
iglidur® X, lagăr cu manșon, mm - XSM drawing
1 din 2
iglidur® X, lagăr cu manșon, mm - XSM
iglidur® X, lagăr cu manșon, mm - XSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: XSM-0203-03
  • Material: iglidur® X
  • Forma: Cumpărați rulmenți bucșă
  • Dimensiuni:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență excelentă la uzură la temperaturi ridicate
  • Potrivit pentru viteze extrem de mari
  • Foarte slabă absorbtie a apei
  • Rezistență excelentă la uzură în apă
  • Rezistență foarte mare la medii de lucru
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Conductiv electric
  • Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
iglidur® X | Specialistul în chimie și temperatură, stabil până la 150 MPa
iglidur® X este proiectat pentru viteze mai mari decât alte lagăre iglidur® datorită rezistenței sale ridicate la temperatură împreună cu rezistența ridicată la compresiune și rezistență chimică.

Aplicații tipice

Industria băuturilor
Industria lemnului
Mașini din plastic
Aviație
Cameră curată

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale

 
Când se utilizează?
  • Pentru sarcini de presiune de până la 150 MPa
  • Pentru mișcări liniare cu oțel inoxidabil la temperaturi ridicate
  • Rezistență chimică universală
  • Pentru rezistență la temperaturi de la -100°C la +250°C (pe termen scurt până la +315°C)
  • Pentru o absorbție foarte scăzută a umidității
  • Pentru rezistență ridicată la uzură pe întreaga gamă de temperaturi
Când nu se utilizează?
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță