iglidur® H1, lagăr cu manșon, mm - H1SM

Alergătorul de cursă lungă cu rezistență mare la mediu

iglidur® H1, lagăr cu manșon, mm - H1SM
iglidur® H1, lagăr cu manșon, mm - H1SM drawing
1 din 2
iglidur® H1, lagăr cu manșon, mm - H1SM
iglidur® H1, lagăr cu manșon, mm - H1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: H1SM-0304-05
  • Material: iglidur® H1
  • Forma: Cumpărați rulmenți bucșă
  • Dimensiuni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență excelentă la uzură la temperatura camerei
  • Rezistență bună la uzură la temperaturi medii
  • Rezistență excelentă la uzură la temperaturi ridicate
  • Potrivite pentru viteze foarte mari
  • Coeficient de frecare excelent
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Bună rezistență la uzură sub apă
  • Rezistență foarte mare la medii de lucru
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | viață lungă cu rezistență ridicată la medii de lucru
iglidur® H1 este prima alegere atunci când este necesară o durata de viaţă în condiții ambientale extreme. Rezistența la uzură extremă este cuplată cu o rezistență excelentă la temperatură și medii - nu doar în industria alimentară și de ambalare sau în industria auto.

Domenii de aplicare tipice:


Automate de vânzare

Industria băuturilor
Industria textilă

Industria ambalajelor


Aici veți găsi alte aplicații posibile:
Soluții pentru industrie
 
Când se utilizează?
  • Când este necesară durata maximă de viață, influențată de temperatură și umiditate
  • Când coeficientul de frecare scăzut la temperatură ridicată este important
  • Când este necesară o curățare agresivă
  • Pentru aplicații sub capotă
Când nu se utilizează?
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Bucșele cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim al lagărului. Următoarele se aplică în ceea ce privește grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare
Instalare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Interferența de fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Deplasările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
 

Această bucșă este potrivit pentru aplicații hidrodinamice. Aflați mai multe despre acest subiect.

Aflați mai multe despre materialul iglidur® H1

Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță