Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str Patria, Nr. 17

310106 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021

readycable® adapter cable similar to Heidenhain 298 402-xx, connecting cable iguPUR 15 x d

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: iguPUR
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • chainflex® class: 3.1.3.1

Nu sunteți siguri unde se potrivește?

Consultanţă

Expediere și consultanță

În persoană:

Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbătă de la 8 am la 12 pm.

Online:

24h