iglidur® V400, lagăr cu manșon, mm - V400SM

Pentru arbori moi, până la +200 °C

iglidur® V400, lagăr cu manșon, mm - V400SM
iglidur® V400, lagăr cu manșon, mm - V400SM drawing
1 din 2
iglidur® V400, lagăr cu manșon, mm - V400SM
iglidur® V400, lagăr cu manșon, mm - V400SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: VSM-0608-06
  • Material: iglidur® V400
  • Formular: Cumpărați rulmenți bucșă
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Bună rezistență la uzură la temperaturi medii
  • Rezistență excelentă la uzură la temperaturi ridicate
  • Foarte slabă absorbtie a apei
  • Bună rezistență la uzură sub apă
  • Rezistență foarte mare la medii de lucru
iglidur® V400 | Pentru arbori soft, până la +200°C
Lagăre foarte rezistente la uzură pentru arbori soft și temperaturi de până la +200°C, cu absorbție redusă a umidității și rezistență chimică foarte bună.

Aplicații tipice

Automate de vânzare
Industria auto
Aviație
Mașini grele / Construcții de instalații

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Când este necesară o rezistență extremă la uzură cu arbori moi
  • Când este necesară cea mai mare rezistență la uzură la temperaturi de peste +100°C
  • Când sunt prezente vibrații și sarcini pe muchie
  • Când lagărul ar trebui să fie rezistent la produse chimice
Când nu se utilizează?
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?