Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str Patria, Nr. 17

310106 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021

readycable® resolver cable similar to Beckhoff ZK4530-0010-xxxx, base cable PUR 10 x d

  • Requirements: For heavy duty applications
  • Outer jacket: PUR
  • Overall shield
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Notch-resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Flame retardant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • PVC-free
  • UV-resistant
  • chainflex® class: 5.5.3.1

Consultanţă

Expediere și consultanță

În persoană:

Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbătă de la 8 am la 12 pm.

Online:

24h