1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: L250SM-0608-06
- Material: iglidur® L250
- Formular: Cumpărați rulmenți bucșă
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Coeficienți de frecare excelenți
- Rezistență la presiune marginală
- Rezistent la șocuri și impacturi
iglidur® L250 | Pentru viteze mari
iglidur® L250 este un material de bucșă de alunecare pentru viteze mari, mișcări de glisare rapide și coeficienți de frecare scăzuți. Materialul iglidur® L250 poate evidenția aceste avantaje în special cu sarcini reduse. Aplicații cu aceste avantaje sunt ventilatoarele, motoarele mici, senzorii cu funcționare rapidă sau tehnologia cu magnet.
Aplicații tipice
Automobilistic
Iată și alte aplicații:
Soluții pentru industrie
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
iglidur® L250 este un material de bucșă de alunecare pentru viteze mari, mișcări de glisare rapide și coeficienți de frecare scăzuți. Materialul iglidur® L250 poate evidenția aceste avantaje în special cu sarcini reduse. Aplicații cu aceste avantaje sunt ventilatoarele, motoarele mici, senzorii cu funcționare rapidă sau tehnologia cu magnet.
Aplicații tipice
Automobilistic
Iată și alte aplicații:
Soluții pentru industrie
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?