iglidur® Z, șaibă de împingere, mm - ZTM

Durata de viaţă extrem de lungă în condiții extreme

iglidur® Z, șaibă de împingere, mm - ZTM
iglidur® Z, șaibă de împingere, mm - ZTM drawing
1 din 2
iglidur® Z, șaibă de împingere, mm - ZTM
iglidur® Z, șaibă de împingere, mm - ZTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: ZTM-1430-015
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Componentele din material iglidur® Z sunt supuse restricțiilor de export. Formularul corespunzător vă va fi trimis după primirea comenzii.
  • Forma: Șaibe de presiune
  • Dimensiuni:
    • d1 14 mm
    • d2 30 mm
    • d4 25 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Durată de viață extrem de lungă în condiții extreme, rezistent la uzură și impact chiar și la sarcini și temperaturi ridicate
  • Rezistență excelentă la uzură, în special cu sarcini ridicate
  • Rezistență termică mare
  • Pentru sarcini extreme
iglidur® Z – Durată de viață extrem de lungă în condiții extreme - Rezistent la uzură și impact chiar și la sarcini și temperaturi ridicate
 
  • Rezistență la uzură foarte bună, în special cu sarcini mari
  • Rezistență termică mare
  • Pentru sarcini extreme
  • Pentru viteze mari de alunecare
  • Rezistență la sarcini pe muchie
  • Fără lubrifiere și întreținere
  • Gama standard din stoc
Rezistența extrem de ridicată la compresiune combinată cu o elasticitate ridicată permite lagărelor iglidur® Z să obțină proprietăți remarcabile în asociere cu arbori moi, sarcini pe muchie și impacturi. Rulmenții sunt de asemenea potriviți pentru temperaturi de până la +250 °C.
 
Domenii de aplicare tipice
 
Mașini de construcții
Industria sticlei
Aviație
Mașini-unelte
Industria textilă
 
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Pentru temperaturi continue de până la +250 °C pe termen lung sau +310 °C pe termen scurt
  • Când este necesară o rezistență ridicată la uzură, în special sub sarcini radiale ridicate
  • Pentru viteze mari de alunecare
  • Pentru încărcarea pe muchie în combinație cu presiuni mari de suprafață
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță