Abrevieri | Explicație: | Unitate | |
---|---|---|---|
α | = | Unghiul de rotație | [°] |
ΔM | = | Abaterea punctului central | [mm] |
a | = | Accelerație | [m/s2] |
AR | = | Raza exterioară, portcabluri (pentru twisterchain) | [mm] |
Ba | = | Lățimea exterioară a portcablului | [mm] |
Bi | = | Lățimea interioară a portcablului | [mm] |
BRa | = | Lățimea exterioară a canalului de ghidare | [mm] |
BRi | = | Lățimea interioară a canalului de ghidare | [mm] |
D | = | Adaos de prelucrare la lungime a razei de portcablu în poziția finală | [mm] |
D2 | = | Adaos de prelucrare la lungime pentru alunecare pe curse lungi | [mm] |
FLB | = | Lungime nesprijinită cu încovoiere | [m] |
FLG | = | Lungime dreaptă nesprijinită | [m] |
FLU | = | Cursa inferioară nesprijinită | [m] |
FLP | = | Lungime proiectată nesprijinită [m] | [m] |
FL90 | = | Aplicații cu montare laterală [m] | [m] |
FZmax | = | Greutatea maximă de umplere | [kg/m] |
H | = | Înălțimea liberă nominală | [mm] |
H2 | = | Înălțimea liberă cu capătul mobil coborât | [mm] |
ha | = | Înălțimea exterioară a portcablului | [mm] |
HF | = | Înălțimea liberă necesară | [mm] |
hi | = | Înălțimea interioară a portcablului | [mm] |
HRa | = | Înălțimea canalului exterior | [mm] |
HRi | = | Înălțimea canalului interior | [mm] |
IR | = | Rază interioară portcablu | [mm] |
K | = | Adăugire pentru raza de îndoire (K este luat din tabelele de date ale seriei individuale) | [mm] |
K2 | = | Adăugire pentru raza de îndoire dacă punctul de montare este coborât (pentru curse lungi) | [mm] |
LK | = | Lungimea portcablului | [mm] |
n | = | Numărul de legături | [1] |
nMon | = | Numărul de seturi de instalare (stânga/dreapta) | [1] |
nRi | = | Numărul de seturi de canale (stânga/dreapta) | [1] |
R | = | Raza de îndoire | [mm] |
RBR | = | Raza de îndoire inversă | [mm] |
S | = | Cursă | [mm] |
S/2 | = | Jumătate din lungimea cursei | [mm] |
T | = | Pasul portcablului | [mm] |
v | = | Turație | [m/s] |
X1 | = | Limită interioară a mașinii (twisterchain) | [mm] |
X2 | = | Raza exterioară a portcablului, inclusiv spațiul liber | [mm] |
Formulă | Explicaţie | |
SFLB = 2 * FLB | = | Cale maximă de rulare, Lungime cu purtare liberă - Săgeată |
SFLG = 2 * FLG | = | Cale maximă de rulare, Lungime cu purtare liberă - Dreaptă |
BRI ≥ Ba + 5 | = | Lăţime minim necesară a jgheabului de ghidare |
HRI ≥ 2 * ha | = | Înălţime minim necesară a jgheabului de ghidare la aplicaţii de alunecare |
K = R * π + (2 x T) | = | Adaos pentru raza de curbură |
LK = S/2 + ΔM + K | = | Portcablu e-chain®-Lungime, punct fix în afara mijlocului căii de rulare (la FLG, FLB şi ΔM) |
LK = S/2 + K | = | Portcablu e-chain®-Lungime, toate tipurile de montaj, punct fix în mijlocul căii de rulare, în afara mişcărilor circulare şi în marea majoritate a căilor de rulare lungi (la FLG, FLB) [m] |
LK = S/2 + K2 | = | Portcablu e-chain®-Lungime la căi de rulare lungi, punct fix în mijlocul în căii de rulare |