1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: JTM-0512-020
- Material: iglidur® J
- Forma: Shop thrust washers
- Dimensiuni:
- d1 5 mm
- d2 12 mm
- s 2 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Durată de viață lungă versatilă, foarte rezistentă la uzură pe (aproape) toți arborii cu coeficienți de frecare foarte scăzuți
- Uzură redusă față de diferite materiale ale arborelui
- Coeficienți de frecare mici la funcționare uscată
- Atenuarea vibrațiilor
iglidur® J | Viață lungă versatilă
Domenii de aplicare tipice
automate de vânzare
Industria tipografică
Industria băuturilor
Aviatie
cameră curată
Aici puteți găsi alte aplicații:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
- Peste 250 de dimensiuni disponibile din stoc
- Uzură redusă cu multe materiale pentru arbore
- Coeficienți de frecare mici la funcționare uscată
- Atenuarea vibrațiilor
- Rezistență chimică bună
- Cel mai bun material de utilizat cu materiale de arbori ieftin
- Absorbție scăzută a umezelii
Domenii de aplicare tipice
automate de vânzare
Industria tipografică
Industria băuturilor
Aviatie
cameră curată
Aici puteți găsi alte aplicații:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?