1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: C500SM-0608-06
- Material: iglidur® C500
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
- Rezistență bună la uzură la temperaturi medii
- Rezistență excelentă la uzură la temperaturi ridicate
- Potrivit pentru viteze mari
- Coeficienți de frecare excelenți
- Foarte slabă absorbtie a apei
- Bună rezistență la uzură sub apă
- Rezistență foarte mare la medii de lucru
- Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
iglidur® C500 | Rezistență ridicată la medii și temperaturi, până la +250°C, rezistență la uzură
iglidur® C500 poate fi utilizat în aplicații până la +250°C și este extrem de rezistent la medii (cum ar fi în procesele de curățare cu peroxid de hidrogen), rezistent la uzură și are coeficienți de frecare scăzuți. De asemenea, potrivit pentru diverse proiectări speciale. Culoarea arată utilizarea sub influențe de mediu extreme.
Aplicații tipice
Industria auto
Industria sticlei
Industria alimentară
Mașini-unelte
Utilaje grele / Construcții de instalații
Găsiți multe alte aplicații pe soluțiile noastre pentru industrie
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
iglidur® C500 poate fi utilizat în aplicații până la +250°C și este extrem de rezistent la medii (cum ar fi în procesele de curățare cu peroxid de hidrogen), rezistent la uzură și are coeficienți de frecare scăzuți. De asemenea, potrivit pentru diverse proiectări speciale. Culoarea arată utilizarea sub influențe de mediu extreme.
Aplicații tipice
Industria auto
Industria sticlei
Industria alimentară
Mașini-unelte
Utilaje grele / Construcții de instalații
Găsiți multe alte aplicații pe soluțiile noastre pentru industrie
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?