1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: JVFM-0810-10
- Material: iglidur® J
- Forma: Shop clearance-free pre-tensioned flanged bearings
- Dimensiuni:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 10 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Linia de produse standard în stoc
- Bucșe pretensionate radial și axial
- Complet fără joc atunci când nu este încărcat
-
Fără mentenanță și cu o durata de viaţă predictibilă
iglidur® J | viață lungă
iglidur® J se caracterizează mai presus de toate prin cele mai mici coeficienți de frecare în funcționare uscată și prin tendința foarte scăzută de stick-slip. Cu o presiune de suprafață maximă recomandată de 35 MPa, iglidur® J nu este potrivit pentru sarcini extreme.
Domenii de aplicare tipice
- automate de vânzare
- Industria tipografică
- Industria băuturilor
- Aviație
- cameră curată
Când să-l utilizați?
- La viteze mari
- Când este necesară cea mai mare rezistență la uzură la sarcini de presiune joase până la medii
- Când este necesară uzura minimă cu o varietate de diferiți arbori
- Când este necesar coeficient de frecare scăzut în funcționare uscată
- Când materialul trebuie să fie atenuarea vibrațiilor
- Când este necesară o bună rezistență chimică
- Cel mai bun comportament cu arbori moi
- Absorbție scăzută a umidității
Când să nu-l folosiți?
- Dacă apar sarcini de presiune mari
- Dacă apar temperaturi pe termen scurt mai mari de +120 °C
- Dacă este necesar un material economic pentru mișcări ocazionale
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?