Cablu VGA preasamblat

Cablu VGA de la igus sunt special concepute pentru sarcini foarte mari. Manta exterioară TPE durabilă asigură longevitate și rezistență chiar și în cele mai dure condiții. Cablu sunt rezistente la hidroliză și microbi, fără silicon și rezistente la UV. Oferă o rezistență excelentă la ulei, în conformitate cu DIN EN 60811-404 și rezistență la bio-ulei în conformitate cu VDMA 24568, testate cu Plantocut 8 S-MB de la DEA. Cu o garanție 4 ani, aceste cabluri oferă în mod constant rezultate fiabile pentru aplicațiile industriale.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță