Cabluri sertizate potrivite pentru Stöber

Cabluri readycable® de înaltă calitate cu o durată de viață îndelungată, potrivite pentru Stöber sertizat și echipat pentru utilizarea în portcabluri. Deosebit de rezistent și durabil în aplicații în mișcare. Pentru a garanta performanța ridicată chiar și în aplicații de capacitate mare, igus® supune toate produsele readycable® unui control strict al calității și testării funcționale în laboratorul său intern. Indiferent dacă este vorba de cabluri servo, cabluri de motor, cabluri de semnal sau cabluri de encodare – gama de produse include tipuri de cabluri sertizate cu numeroase standarde de conformitate și aprobare, cu garanție. Indiferent de lungimea implicată, nu se percep taxe de tăiere pentru cablurile readycable®.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță