Cabluri sertizate pentru Baumüller

Cabluri readycable® de înaltă calitate cu o durata de viaţă extrem de lungă, potrivite pentru Baumüller, sertizate și echipate pentru utilizarea în portcabluri. Deosebit de rezistent și durabil în aplicații în mișcare. Pentru a garanta performanța ridicată chiar și în aplicații de capacitate mare, igus® supune toate produsele readycable® unui control strict al calității și testării funcționale în laboratorul său intern. Indiferent dacă sunt cablu servo, cablu pentru motor, cablu de semnal sau cabluri de encoder – gama de produse include cabluri sertizate cu numeroase standarde de conformitate și aprobare cu garanție. Indiferent de lungimea implicată, nu se percep taxe de tăiere pentru cablurile readycable®.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță