iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM

Ideal for plastic shafts

iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM
iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM drawing
1 din 2
iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM
iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: J260SM-0608-06
  • Material: iglidur® J260
  • Forma: Cumpărați rulmenți bucșă
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
iglidur® J260 | Ideal pentru arbori din plastic
Materialul iglidur® J260 își dovedește din nou și din nou valoarea acolo unde este necesară o durata de viață și coeficienți de frecare ridicați - în special în legătură cu arborii din plastic! iglidur® J260 este similar cu iglidur® J, o viață lungă cu proprietăți excelente de uzură, în condițiile în care temperatura superioară de aplicare pe termen lung de +120°C oferă mai multe rezerve.

Aplicații tipice

automate de vânzare
Mașini-unelte
Roboți

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
 
Când se utilizează?
  • Când sunt folosite arbori din polimer
  • Când indicele de temperatură al iglidur® J nu este suficient
  • Când este necesar un lagăr cu coeficient de frecare redus
  • Când este necesară o mare rezistență la uzură la sarcini medii
  • Când este necesară o bună rezistență la medii de lucru lichide
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță