iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM

The new lubrication-free standard with double performance

iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM
iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM drawing
1 din 2
iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM
iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: G1FM-0608-04
  • Material: iglidur® G1
  • Formular: Cumpărați lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Suitable for high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Noul standard fără lubrifiere
Cu iglidur® G1 oferim un material rezistent la uzură și versatil pentru o gamă largă de aplicații. Recomandat pentru aplicații cu sarcini de la medii la mari la viteze medii. Chiar și la temperaturi ridicate de până la 180°C, iglidur® G1 este stabil dimensional și rezistent la uzură și oferă o absorbție foarte mică a umidității. Astfel, iglidur® G1 este potrivit pentru o multitudine de aplicații diferite și, prin urmare, reprezintă un all-rounder cu performanțe foarte bune de funcționare.

Aplicații tipice

Automobile
Mașini-unelte
Mobilier/design industrial
Fitness și sport

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Când este necesar un lagăr economic cu performanțe generale
  • Pentru viteza de alunecare redusă până la medie
  • Când lagărul trebuie să funcționeze cu diferite materiale de arbore
  • Pentru mișcări de pivotare și de rotație
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?